Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding


Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- U-profile, front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- For EMC textile gasket
Especificações
Profundidade (D) | 2.5mm |
Material | Aluminio |
Acabamento | Anodized; Passivated |
Accessory Type | Front panel |
Product Type | Front Panel |
Tipo | Front Panel without Handle |
EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.