Air to Liquid Cooling Air to Liquid Cooling Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Air/Liquid Heat Exchanger (55) Cabinet/Rack Base (1) Control Unit (1) Display/Operator Panel (2) Filter (2) Gasket Kit (1) Hose (9) Management Unit (2) Mounting Kit (2) Sensor (2) Threaded Insert (1) Ver tudo Ver menos Família de produtos RackChiller (52) Varistar (7) Cooling (18) Tipo Active (1) Passive (1) Rear Door Cooler, Active (6) Rear Door Cooler, Passive (6) Water Connection (1) Cor Black (6) Black Grey (13) Branco (6) Largura 153.4mm (1) 156mm (1) 300mm (11) 426mm (6) 600mm (20) 750mm (6) 800mm (20) Ver tudo Ver menos Aplicar Works With Aisle Containment (2) Varistar (6) Varistar CP (6) Rack Height 38U (1) 42U (15) 47U (9) 48U (3) 52U (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 26.21mm (1) 30.16mm (1) 226mm (6) 280mm (20) 333mm (6) 368mm (12) 500mm (6) 1000mm (2) 1200mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Material Aluminio (2) Aço Macio (12) Aço (45) Polyurethane (1) Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado (57) Altura 78.9mm (1) 81.5mm (1) 100mm (1) 266mm (6) 2000mm (17) 2046mm (6) 2050mm (1) 2200mm (12) 2300mm (3) 2313mm (6) 2450mm (4) Ver tudo Ver menos Aplicar Código de cor RAL 7021 (24) RAL 9003 (6) RAL 9005 (6) Grau de proteção IP20 (22) IP55 (2) UL2416 (12) Length 2500mm (3) 3000mm (1) 4000mm (2) 6000mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Supply Voltage 195 – 277 (20) 200 – 240 (4) ≥115 (4) ≥230 (2) Redundant Power Supply Não (6) Coolant Feed Bottom (29) Superior (24) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Air to Liquid CoolingView All Filters (1) SubcategoriasRackChiller Rear Door CoolerDetalhesRackChiller In-Row CoolerDetalhesIn-Rack Air-Water CoolerDetalhesAir to Liquid Cooling AccessoriesDetalhes