Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Front panel with textile EMC gasket
- Enables mounting onto the horizontal rails
- Suitable for subracks and cases
- Hinges can be fitted on left or right
Especificações
| Profundidade (D) | 2.5mm |
| Rack Width | 84HP |
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Tipo | Front Panel without Handle |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.