GND/ Earthing GND/ Earthing Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Front Panel Tipo Front Panel without Handle (5) Instalação Screw-on Front (5) EMC Shielding Não (5) Material Aluminio Front Finish Anodized (5) Painted (4) Rear Finish Conductive Treated Edges Não (5) Rack Height 3U Altura 128.4mm Rack Width 4HP (1) 7HP (2) 14HP (2) 21HP (1) 28HP (2) 42HP (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 19.98mm (1) 35.2mm (1) 35.22mm (1) 70.78mm (1) 70.8mm (1) 106.3mm (1) 141.9mm (2) 213mm (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Em conformidade com IEC 60297-3-101 (5) IEEE 1101.1/10 (5) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: GND/ EarthingView All Filters (1) Produtos | 2 resultados (9 artigos) Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin Front panel with GND/earthing connection. Detalhes 19" Front Panel, Plain 19" Front Panel, plain. Detalhes