PIU With Flat Front Panel Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Front Panel Tipo Front Panel for Handle (PIU) (28) Front Panel with Handle (PIU) (14) Tipo de alça Aluminum Profile (14) IEL (14) IET (14) Trapezoid, Static (14) Trapezoid, Type 1 (14) Trapezoid, Type 2 (14) Ver tudo Ver menos Instalação Screw-on Front EMC Shielding Não Material Aluminio Front Finish Anodized Rear Finish Conductive Treated Edges Não Rack Height 3U (22) 6U (20) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 128.4mm (22) 261.8mm (20) Ver tudo Ver menos Aplicar Rack Width 3HP (2) 4HP (6) 5HP (6) 6HP (6) 7HP (5) 8HP (6) 10HP (6) 12HP (5) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 14.9mm (2) 20mm (6) 25mm (6) 30.1mm (6) 35.2mm (5) 40.3mm (6) 50.5mm (6) 60.6mm (5) Ver tudo Ver menos Aplicar Em conformidade com IEC 60297-3-101 IEEE 1101.1/11 (28) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: PIU With Flat Front PanelView All Filters (1) SubcategoriasType IEL/ IET Front & Type 2 TrapezoidalDetalhesType 1 TrapezoidalDetalhesType Static TrapezoidalDetalhes