nVent CADDY Rod Lock Metal Decking Preset Anchor
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Rod Lock Metal Decking Preset Anchor
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Set in place through a drilled hole in the metal decking before the concrete is poured
- Eliminate overhead drilling into building structure - nVent CADDY Rod Lock Preset Anchors are cast in place
- Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Can be used in lower and upper flute installations
- Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod
- Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money
- Plastic flange acts as insert locator when the forms are removed
- Rated for cracked concrete per ICC-ES AC446 according to ICC-ES ESR-3864 evaluation report
- Suitable for seismic bracing according to ICC-ES ESR-3864 evaluation report
- Plenum-rated for use in air-handling spaces based on testing according to ANSI/UL 2043
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
ICC-ES ESR-3864
English
AC446

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.