Adjustable Far-Side Box Support, Spring Steel
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Adjustable Far-Side Box Support, Spring Steel
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Prevents boxes from being pushed back into the stud cavity, reducing costly trim out issues
- Attaches quickly and securely to the side of the box
- Installs without the use of tools or screws
Especificações
Relatório de teste
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.