Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

nVent CADDY Pyramid H-Frame

nVent CADDY Pyramid H-Frame

O sistema de suporte de série de estrutura em H nVent CADDY Pyramid oferece aos prestadores de serviços uma forma segura, rápida e fácil de instalar canalizações, tubos, condutas, escadas para cabos e muito mais. A distribuição superior da carga e a interface de espuma de abrasão reduzida garantem a proteção da membrana do telhado, independentemente das variações na superfície do telhado e das mudanças provocadas pela expansão e contração.

Além disso, as estruturas em H pré-fabricadas Pyramid ajudam a diminuir os custos do projeto, reduzindo o tempo necessário para construir as estruturas.

 

Caraterísticas

  • Compatível com superfícies de telhado, incluindo de camada simples, betuminosas, em metal e espuma projetada
  • Galvanização a quente e estabilização por UV para um desempenho duradouro
  • Disponível como perfil pré-cortado com material de montagem e conjuntos pré-fabricados completos
  • Construção com galvanização a quente total para ambientes exigentes, incluindo perfis e materiais de montagem
  • Altura facilmente ajustável com ferramentas manuais simples/chaves de impacto
  • As bases de colunas CADDY PHK possuem estabilização por UV para um desempenho duradouro e uma distribuição uniforme das cargas para evitar danos nas membranas do telhado, mantendo a garantia do fabricante
  • O fundo de espuma ou borracha disponibiliza uma interface de abrasão reduzida para uma proteção superior da membrana do telhado
  • Serviços completos de engenharia de design disponíveis – desenhos personalizados, esquemas e capacidades de estampagem em PE

     

Para simplificar e acelerar ainda mais o processo, agora é possível configurar digitalmente uma solução totalmente personalizada online com os configuradores de estrutura em H pré-fabricados nVent CADDY Pyramid.

Contacte o seu representante da nVent CADDY para obter acesso ou registe-se online clicando abaixo.

Registe-se já

Subcategorias

nVent CADDY Pyramid H-Frame Post Base

nVent CADDY Pyramid H-Frame Post Base

Detalhes
nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit

nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit

Detalhes

Produtos | 2 resultados (4 artigos)

PH33233.jpg image

nVent CADDY Pyramid H-Frame Post Base

Individual post base with pre-installed strut nut provides the flexibility to create custom frame work by simply adding appropriate lengths of strut and hardware.
PH33223.jpg image

nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit

Includes two post bases with pre-installed strut nuts and an additional hardware kit to construct an H-Frame by adding appropriate lengths of strut.