Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH39159.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent CADDY Pyramid Universal Support

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Static Load Safety Factor 3:1
Temperatura -45 to 65 °C
Temperatura -50 to 150 °F
Material Polietileno;Polypropylene;Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar