Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH34555.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent CADDY Speed Link LD with Hook

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Wire Rope Diameter 1.5 mm
Static Load Safety Factor 5:1
Material Stainless Steel 304 (EN 1.4301)
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Largura (W) 1/2"
Altura (H) 3/4"
Largura (W) 12.7 mm
Altura (H) 19 mm

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Vídeo
nVent CADDY Hammer-On Flange Clip, Side Mount, (4H58) Speed Link with Hook Installation from Flange

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar