Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Soluções de aspersores e sistemas de proteção contra incêndios

Soluções de aspersores e proteção contra incêndios

Obtenha eficiência com soluções concebidas especificamente para instalações de aspersores de incêndio.

As instalações de aspersores de incêndio podem ser complexas, especialmente em áreas sísmicas. Os produtos nVent CADDY ajudam os prestadores de serviços a poupar tempo e a reduzir o custo total das instalações. Historicamente, os ganchos e os suportes têm sido difíceis de distinguir entre marcas. Esses produtos podem apoiar corretamente o sistema, mas há décadas que não são objeto de inovações.

A equipa de desenvolvimento de produtos nVent CADDY está sempre a trabalhar para tornar os produtos mais seguros, rápidos e fáceis de instalar. As nossas soluções inspiradas no cliente oferecem vantagens únicas ao instalador e, em conjunto, foram concebidas para serem a oferta mais abrangente e inovadora no mercado.

As nossas soluções de suspensão, reforço e suporte são conhecidas pela sua elevada qualidade, desempenho técnico superior e instalações simples e intuitivas. Os produtos nVent CADDY são a sua fonte de confiança para uma variedade de necessidades, tais como:

26813281_ML.jpg

Salas de bombas

CADDY_PH4921_Riser.png image

Aplicações de riser

Prophet_Corbis_42-19906385.jpg

Rede elétrica e linhas de ramal

A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Reforço sísmico

Os nossos sistemas


Sistema de suporte e suspensão nVent CADDY

O nosso inovador sistema de ganchos e suportes de aspersores de incêndio proporciona ganhos tangíveis em termos de eficiência, desde a sala de bombas às linhas de ramais finais.

Todos os ganchos e suportes foram meticulosamente concebidos tendo em conta a experiência do utilizador final. Estas soluções produzem resultados mensuráveis, enquanto mantêm a mais alta qualidade possível.

As nossas soluções líderes da indústria incluem:

  • Um suporte de tubo telescópico que sai da caixa pronto a instalar e reduz o tempo de instalação de um conjunto completo em até 80%.
  • Um grampo de riser vertical 3 em 1: riser padrão, riser de aba curta, espaçador e instalação até 60% mais rápida do que com os métodos tradicionais.
  • Um gancho de tubo disruptivo que revoluciona a instalação de tubos, gerando ganhos de eficiência de 50% ou mais.

Ao longo de todo o sistema, a nVent CADDY é o seu parceiro de confiança para proporcionar uma instalação segura, rápida e fácil.


Sistema de retenção da linha de ramal nVent CADDY

CADDY Seismic Sway Bracing

O sistema de retenção da linha de ramal nVent CADDY é a escolha ideal para imobilizar linhas de ramal de 1" a 2".

O nosso sistema inovador é substancialmente mais rápido e fácil de instalar do que os métodos atuais. Fixa-se diretamente a vigas de barras de aço, vigas em I ou traves, bem como estruturas de betão e madeira.

Com um processo de instalação simples de dois passos, os sistemas de retenção da linha de ramal nVent CADDY podem gerar poupanças de tempo até 80% em comparação com os métodos tradicionais.


Sistemas de suspensão CPVC nVent CADDY

PH32311_CPVC.png image

A nVent CADDY disponibiliza várias opções para a suspensão de tubos CPVC.

Os nossos suportes podem apresentar vários desvios em espaços apertados e incluem sistemas de restrição de sobretensão incorporados.

Os nossos ganchos incluem extremidades alargadas especificamente concebidas para proteger plástico e estão disponíveis em várias configurações de instalação rápida.

Independentemente do tipo de estrutura com que estiver a trabalhar, temos uma solução de CPVC que irá satisfazer as suas necessidades.

A postos para começar?

Entre em contacto connosco e diga-nos como podemos ajudar com as nossas soluções de proteção contra incêndios, experiência ou oferta de produtos.

CONTACTE-NOS