Zestaw do łączenia poziomego ze stałym kątem serii T, wypełnienie górne, 45-75°
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw do łączenia poziomego ze stałym kątem serii T, wypełnienie górne, 45-75°
T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
Specyfikacje
| Tuleja | Długość standardowa |
| Splice Kit Components | |||||||
| Splice Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | Sleeve | Pouring Basin | Pouring Basin Crucible |
| RBT189145H | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891HA | RBWS1537M | RBWS22777 |
| RBT189175H | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891A | RBWS2224M | RBWS22777 |
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.