Adapter przejściowy nVent LENTON Speed Sleeve


Adapter przejściowy nVent LENTON Speed Sleeve
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Bars can be individually secured
- Fast, one-man installation
- Requires only a lightweight ratchet wrench to install
- Can be used to splice two smaller bars
Specyfikacje
Wykończenie | Bez powłoki ochronnej |
Materiał | Stal |
LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors | |||||
Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve | Adaptor | Adaptors Required |
25 to 22 mm | #8 to #7 | - | RBW2688 | RBW3997 | 1 |
28 to 25 mm | #9 to #8 | - | RBW2689 | RBW3998 | 1 |
32 to 28 mm | #10 to #9 | - | RBW26810 | RBW3999 | 1 |
36 to 32 mm | #11 to #10 | 35M to 30M | RBW26811 | RBW39910 | 1 |
43 to 36 mm | #14 to #11 | 45M to 35M | RBW26814 | RBW39911 | 2 |
57 to 43 mm | #18 to #14 | 55M to 45M | RBW26818 | RBW39914 | 2 |
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.