Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
FT02 żeńskie złącze standardowe
The nVent LENTON Ultimate FT02 Female Standard Coupler is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction. The LENTON self-aligning, taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The FT02 Female Standard Coupler is used in conjunction with the nVent LENTON Ultimate MT02 Male Taper Stud for bar-to-bar connections.
Additionally, the FT02 Standard Coupler can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your LENTON representative for more information.
Typical applications include column bar splicing (shearwalls, corewalls), beam bar splicing, future extension and segmental pours.
Funkcje
- Szybki i prosty montaż
- Utilizes the standard nVent LENTON taper profile
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- No special tools or skills required
Specyfikacje
Arkusz danych
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.