P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 38 mm, 30 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 38 mm, 30 mm
nr katalogowy: EL3830P13LN
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku
Certyfikaty
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.