Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH34784.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design, 32 mm, #10, 55 mm dia, 70 mm, M39 Thread

nr katalogowy: EL32S13N
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Bolt-to-Coupler Capacity (kN)
Part Number Grade 4.8 Grade 5.8 Grade 8.8 Grade 10.9 Grade 12.9
EL10S13N 33.7 42.1 67.4 67.7 67.7
EL12S13AN 224.2 280.3 448.5 526.3 526.3
EL12S13N 62.7 78.3 109.8 109.8 109.8
EL14S13N 77.0 96.2 154.0 192.5 193.4
EL16S13N 97.9 122.4 162.0 162.0 162.0
EL18S13N 121.4 151.7 242.7 303.4 364.1
EL20S13AN 121.4 151.7 242.7 303.4 356.8
EL20S13BN 97.9 122.4 195.8 244.8 289.4
EL20S13N 141.0 176.3 282.0 332.3 332.3
EL22S13N 183.8 229.7 367.5 449.9 449.9
EL25S13AN 141.0 176.3 282.0 352.5 422.9
EL25S13BN 97.9 122.4 195.8 244.8 293.8
EL25S13N 224.2 280.3 448.5 560.5 560.5
EL28S13N 277.4 346.8 554.8 693.6 728.0
EL30S13N 326.7 408.4 653.4 816.7 890.7
EL32S13AN 224.2 280.3 448.5 560.6 672.7
EL32S13N 390.3 487.9 780.6 783.8 783.8
EL34S13N 390.3 487.9 780.6 783.8 783.8
EL36S13N 448.4 560.5 896.7 1120.9 1197.1
EL38S13N 522.4 653.0 1044.8 1054.8 1054.8
EL40S13AN 589.3 736.6 1178.5 1312.4 1312.4
EL40S13BN 326.7 408.4 653.4 816.7 980.1
EL40S13CN 224.2 280.3 448.5 560.6 672.7
EL40S13M33N 522.4 653.0 1044.8 1054.8 1054.8
EL40S13N 522.4 653.0 1044.8 1054.8 1054.8
EL50TS13M33N 812.0 1015.0 1624.0 2030.0 2168.3
EL50TS13N 812.0 1015.0 1624.0 2030.0 2168.3

Schematy

Zasoby CAD
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić