P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 18 mm, 10 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 18 mm, 10 mm
nr katalogowy: EL1810P14LN
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku
Certyfikaty
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.