SM-TF130-DI Plug-In Sensor Module for Elexant 650c-Modbus
SM-TF130-DI Plug-In Sensor Module for Elexant 650c-Modbus
nVent Raychem SM-TF130-DI module is designed to operate only with Elexant 650c-Modbus controller. It provides additional digital and analog inputs to use for the panel alarm and ice rain feature.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Used with Elexant 650c-Modbus enables an option of panel alarm via additional digital input
- Used with Elexant 650c-Modbus enables ice rain feature - preheating the surface to prevent the issue of freezing rain (for surface snow melting application only).
Spesifikasjoner
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere referanse
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.