Elexant 650c-Modbus Control Unit
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Elexant 650c-Modbus Control Unit
The nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus controller is designed for operation with the nVent RAYCHEM heating cables for roof and gutter de-icing and surface snow melting applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Intuitive set-up and programming of the unit with a 4,3" colour touch screen
- Flexible temperature control of roof & gutter de-icing and surface snow melting systems
- Controls 2 independent heating circuits
- Alarm relay with change over contact to signal power, temperature or communication problems
- Ambient temperature monitoring with high and low temperature alarm
- Offsite configurable - can be set up prior to final installation
- DIN rail panel mountable
- The Elexant 650c-Modbus is equipped with a RS485 port for Modbus communication to a BMS system which can be used for configuration, monitoring and alarm purposes
- Ice rain feature - preheating the surface to prevent the issue of freezing rain (for surface snow melting application only)
Spesifikasjoner
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere referanse
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.