E650C-R Gutter Sensor for Elexant 650c-Modbus
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
E650C-R Gutter Sensor for Elexant 650c-Modbus
Rod-shaped sensor E650C-R for combined measurement of temperature and moisture values in gutters and neighbouring areas, such as flat roofs and downpipes to be used with Elexant 650c-Modbus. Robust version made of brass, fully encapsulated. Extremely compact design with axial cable outlet and threaded bolt for fixing in position. Optional mounting plate for sensor E650C-R can be used with sensor height adjustment above the mounting surface. The mounting plate can be matched to the mounting location by bending and then attached by gluing or soldering. Two material versions are available for suitable material combinations in gutter and flat roof applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Cable connection: Axial
- Connection cable: 4 x 0.5 mm²
- Temperature range for moisture measurement: -20°C to 30°C
Spesifikasjoner
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere referanse
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.