E650C-G Ground Sensor for Elexant 650c-Modbus
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
E650C-G Ground Sensor for Elexant 650c-Modbus
Ground sensor for combined measurement of temperature and moisture values in outdoor areas with foot or vehicle traffic. Robust version made of brass, fully encapsulated. Very low installation height, so particularly well suited to staircases, terraces, etc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Cable connection: To the side
- Connection cable: 4 x 0.5 mm²
- Temperature range for moisture measurement: -20°C to 30°C
Spesifikasjoner
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere referanse
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.