Plug-In Unit Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle


Plug-In Unit Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle
Flat front panel. It enables an assembly on IEL, IET or the type 2 handle in trapezoid form.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Al, 2.5 mm, front anodized, Rear conductive; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1
- Front panel, flat, unshielded, front mounting
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
Specificaties
Diepte | 2.5mm |
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd; Geëloxeerd |
Type accessoire | Frontpaneel |
Producttype | Frontpaneel |
Type | Frontpaneel voor handgreep (PIU) |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.