PIU met plat voorpaneel PIU met plat voorpaneel Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Voorpaneel Type Voorpaneel voor handgreep (PIU) (30) Voorpaneel met handgreep (PIU) (14) Type handvat Aluminium profiel (14) IEL (14) IET (14) Trapezoid, Statisch (16) Trapezoid, type 1 (14) Trapezoid, type 2 (14) Alles weergeven Bekijk minder Montage Schroefbevestiging voorzijde EMC-afscherming Nee Materiaal Aluminium Afwerking voorzijde Geanodiseerd Afwerking achterzijde Geleidend Behandelde randen Nee Rekhoogte 3U (22) 6U (22) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 128.4mm (22) 261.8mm (22) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Rekbreedte 3HP (2) 4HP (6) 5HP (6) 6HP (6) 7HP (6) 8HP (6) 10HP (6) 12HP (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 14.9mm (2) 20mm (6) 25mm (6) 30.1mm (6) 35.2mm (6) 40.3mm (6) 50.5mm (6) 60.6mm (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Voldoet aan IEC 60297-3-101 IEEE 1101.1/11 (28) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: PIU met plat voorpaneelAlle filters weergeven (1) SubcategorieënType IEL/ IET Front & Type 2 trapeziumvormigDetailsType 1 trapezoïdaalDetailsTyp Statisch trapezoïdaalDetails