Voorpaneel insteekbare eenheid voor IEL, IET, Type 2 handgreep
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpaneel insteekbare eenheid voor IEL, IET, Type 2 handgreep
Plat voorpaneel. Het maakt een montage op IEL, IET of de type 2 handvat in trapezoïde vorm mogelijk.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Al, 2,5 mm, voorzijde geanodiseerd, achterzijde geleidend; trapeziumvormige handgreep, grijs, PBM, UL 94 V?1
- Voorpaneel, plat, niet-afgeschermd, frontmontage
- Voor IEL/IET/Trapeziform Type 2 handvat
Specificaties
| Diepte | 2.5mm |
| Materiaal | Aluminium |
| Voltooien | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Type accessoire | Voorpaneel |
| Producttype | Voorpaneel |
| Type | Voorpaneel voor handgreep (PIU) |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.