Bedradingskit, DFN61


Bedradingskit, DFN61
De gebruiksklare kabelset, die kan worden gebruikt voor de aansluiting van maximaal 6 ventilatoren en 1 thermostaat, maakt zowel de aanschaf als de montage eenvoudig.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Bedradingskit voor het aansluiten van maximaal 6 ventilatoren (DFN) en 1 thermostaat/hygrostaat (ETR/ETF). De thermostaat of hygrostaat kan aan de zijkant worden aangesloten op een daarvoor bestemde klem.
- Verpakkingseenheid: 1 set bevat: |- 1 DIN rail 15 cm |- 1 L- klemmenblok |- 1 N-klemmenblok |- 1 PE-klemmenblok |- 1 vrije klem |- 1 voedingskabel met Schuko/UTE aansluiting 2,5 m |- 6 stuks blauwe aansluitkabel 81 cm |- 6 stuks zwarte aansluitkabels 81 cm |- 6 stuks groen/geel aardkabel 81 cm |- 6 stuks zelfklevende kabelsteunen |- 8 bevestigingsschroeven.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.