Ventilator, DFN


Ventilator, DFN
De behuizing kan in kleine stappen worden afgekoeld met deze ventilator met hoge luchtstroom, die in of bovenop de behuizing kan worden gemonteerd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Twee ventilatorversies: DFN01 voor montage van onderkant, DFN02 voor montage van bovenaf, zodat de luchtstroom altijd naar boven gaat. Voorzien van extra aansluiting voor een thermostaat.
- Volt: 220-240 VAC.
- Lucht circulatie: 160 m³/h.
- Vermogen van de ventilator: 19 Watt.
- Verpakkingseenheid: 1 set, inclusief vingerbescherming en bevestigingsschroeven.
- Opmerking: Voor gemakkelijke bedrading, gebruik bedradingskit DFN61.
Specificaties
Kleur | Zwartgrijs |
Materiaal | Kunststof |
Afwerking | Glad mat |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.