Ventilatordakplaat, CFR


Ventilatordakplaat, CFR
Op deze dakplaat kunnen maximaal zes ventilatoren worden gemonteerd, wat betekent dat de behuizing in kleine stappen kan worden gekoeld in incrementele stappen, afhankelijk van het aantal aangebrachte ventilatoren.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Biedt montagemogelijkheid voor maximaal 6 ventilatoren DFN of DFC afsluitplaten voor ongebruikte gaten in de bovenzijde van de behuizing. Wordt gebruikt in combinatie met de ventilatiedakplaat CVR.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Montagevoorschriften: Voeg ventilatiedak CVR toe. Gebruik ventilator DFN. Niet gebruikte gaten kunnen worden gedicht met DFC.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2mm |
Dikte | 14ga |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.