Steunklem voor verticaal vlak stalen oppervlak


Steunklem voor verticaal vlak stalen oppervlak
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Stevige ondersteuning van een nVent ERICO Cadweld-mal aan een verticale H-balk of hoek
- Eenvoudig te bevestigen aan een L160 of L159 hendelklem
- Voor gebruik met VF-mallen voor tot wel 3/4" (19,1 mm) dik staal
- Voor gebruik met VB-, VG-, VN- en VS-mallen voor tot wel 1" (25,4 mm) dik staal
Specificaties
Brochure
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.