Industrial Networking
Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Type
- Kleur
- Werkt met
- Hoogte
- Hoogte
- Geschakelde uitgangen
- Breedte
- Kleurcode
- Breedte
- Huidige classificatie
- Diepte
- Diepte
- Voedingsspanning
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Rekeenheden
- Type dosering
Producten | 61 resultaten (365 artikelen)

Intelligente PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligente iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligente iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp. Verminder IP-adressen door Daisy Chaining tot 64 PDU's
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Intelligente iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligente iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligente iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Basis-PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulaire, compacte PDU. Met een aluminium chassis van 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met C13- en C19-uitgangen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
BASIS-PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Basis-PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte PDU. Met een aluminium chassis van 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met C13- en C19-uitgangen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
BASIS-PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
BASIS-PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
BASIS-PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
BASIS-PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A

Sensor voor eHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.

EHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.

Droge contactkabel
Droge contactkabel om I/O-sensoren aan te sluiten, bijv. rook voor nVent SCHROFF-rekvoedings-PDU's Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Droge contactkabel

Kabelbundel voor eHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabelbundel voor eHandle

Veilig dubbel voedingssnoer met W-vergrendeling
Veilige dubbele W-Lock-voedingskabels zorgen voor een betere aansluiting van het snoer tussen de PDU en DE IT-apparatuur. Beide aansluitingen vereisen opzettelijke actie om de vergrendelknoppen los te laten om te voorkomen dat de stroomaansluitingen per ongeluk losraken. Snoeren werken met elke bijbehorende standaard IEC-aansluiting, maar voor de vergrendelingsfunctie zijn compatibele W-lock- of V-lock-uitgangen vereist
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wlock-kabel C13/C14, 0,6 m, zwart, 150 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 1,2 m, zwart, 125 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 1,8 m, zwart, 100 stuks
WLock-kabel C13/C14, 0,6 m, blauw, 150 stuks
WLock-kabel C13/C14, 1,2 m, blauw, 125 stuks
WLock-kabel C13/C14, 1,8 m, blauw, 100 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 0,6 m, rood, 150 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 1,2 m, rood, 125 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 1,8 m, rood, 100 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 0,6 m, zwart, 100 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 1,2 m, zwart, 75 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 1,8 m, zwart, 50 stuks
WLock-kabel C19/C20, 0,6 m, blauw, 100 stuks
WLock-kabel C19/C20, 1,2 m, blauw, 75 stuks
WLock-kabel C19/C20, 1,8 m, blauw, 50 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 0,6 m, rood, 100 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 1,2 m, rood, 75 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 1,8 m, rood, 50 stuks