Core Network
Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Hoogte
- Beschermingsgraad
- Type
- Kleur
- Diepte
- Framemateriaal
- Type handvat
- Werkt met
- Bekledingsmateriaal
- Rekhoogte
- Voltooien
- Framekleur
- Hoogte
- Lengte
- Type vergrendeling
- Materiaal
- Montage
- Pakkethoeveelheid
- Kleurcode fotolijst
- Kleurcode
- Kleur bekleding
- EMC-afscherming
- Rekbreedte
- Geschakelde uitgangen
- Kleurcode bekleding
- Breedte
- Breedte
- Huidige classificatie
- Draadmaat
- Diameter
- Diepte
- Afwerking voorzijde
- Afwerking achterzijde
- Statische belasting
- Behandelde randen
- Voldoet aan
- Voedingsspanning
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Statische belasting
- Dynamische belasting
- Dynamische belasting
- Rekeenheden
- Type dosering
Producten | 191 resultaten (1197 artikelen)

Varistar CP blanking voorzijde 300 W
Kit met blanking aan voorzijde voor Varistar-rek, 300 breed.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Blanking van stelvoeten voor Varistar LHX+ 45 / RackChiller in rij 45

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Adapter BSP-NPT voor Varistar LHX+ 45 / RackChiller in rij 45

RackChiller in rij 45
Lucht-/vloeistofkoeler in de rij. Koelt warme lucht uit het warme gangpad en voert deze terug naar het koude gangpad.

Koeler achterportier RackChiller, actief
Koelt warme uitlaatlucht van IT-apparatuur voordat deze weer in de ruimte wordt gebracht, ondersteunt de luchtstroom van de server.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2000H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2000H 800 W
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2200H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2200H 800 W
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2450H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2450H 800 W

Koeler achterportier RackChiller, passief
Koelt warme uitlaatlucht uit de IT-apparatuur voordat deze weer de ruimte binnenstroomt.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2000H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2000H 800 W
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2200H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2200H 800 W
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2450H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2450H 800 W

Varistar LHX+ 45 in-rack
Koeler voor montage aan de zijkant voor koeltoepassingen in het rek. Trekt warme lucht uit de achterste (warme) luchtkamer van het rack en zorgt ervoor dat deze in de voorste (koude) luchtkamer komt.

RDHX PRO-rekmontageset voor Proline S1 en Vairstar CP
Bevat beugels die nodig zijn voor installatie op de RDHX Pro op rekken
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RDHX PRO-rekmontageset voor Proline S1 en Vairstar CP

RDHX PRO stelvoeten 120 mm
Optionele stelvoeten om RDHX Pro omhoog te brengen wanneer het rek zich in een onderstel bevindt.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RDHX PRO stelvoeten 120 mm

Reinigingsset RDHX PRO RackChiller
Ontluchtingskit om het systeem te ontluchten tijdens vullen en onderhoud.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Reinigingsset RDHX PRO RackChiller

Voedingseenheid
Extra of vervangende voedingseenheid voor voedingsredundantie- of A/B-voedingstoepassingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Voeding Flatpack S 48/1800 HE

RackChiller RDHX PRO actief, links scharnierend
De revolutionaire nieuwe RDHX PRO van nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van door AI verbeterde softwaretoepassingen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 42U, 600 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 42U, 800 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 47U, 600 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 47U, 800 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 42U, 750 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 48U, 600 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 48U, 750 W
RackChiller RDHX PRO actief, scharnierend links, 48U, 800 W