Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Kabel naar rail
Toepassingen van nVent ERICO Cadweld voor spoorwegen gebruiken nVent ERICO Cadweld Plus F80 en de legeringen voor lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld F80. De exothermisch gelaste verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen als een permanente, moleculaire binding die niet loslaat of corrodeert, waardoor de verbinding van ongelijksoortige materialen mogelijk wordt. De verbindingen zijn ontworpen om te presteren gedurende de levensduur van de geleider en/of installatie. Verbindingen van nVent ERICO Cadweld hebben een stroomdraagvermogen dat gelijk is aan of groter is dan dat van de geleider en ze zijn bestand tegen herhaalde stroomstoringen zonder dat ze tijdens de werking falen. Eenmaal voltooid, kunnen installateurs de kwaliteit goed waarborgen door de nieuwe verbinding visueel te inspecteren.
Kenmerken
- Vormt een permanente, lageweerstandverbinding
 - Geeft een moleculaire verbinding
 - Exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn met dezelfde stroomcapaciteit als de geleider uitgevoerd
 - Draagbaar installatiemateriaal waarvoor geen externe energiebron nodig is
 - Installateurs kunnen eenvoudig worden opgeleid om exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld te maken
 - Verbindingen kunnen visueel worden geïnspecteerd
 
Specificaties
| XXXX-XX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
| XXXX | Prijssleutel | |
| XX | Malfamilie | |
| XX | Geleidercode | |
| XX | Type rail | |
| XX* | Oriëntering | 
      LH = linkerzijde
       RH = rechterzijde  | 
| L* | Gespleten smeltkroes | 
      Het gegoten gedeelte is gesplitst op mallen met horizontale opening voor eenvoudiger reiniging
       | 
| M* | Alleen mal | |
| W* | Slijtplaten | 
      Vermindert mechanische slijtage van mallen bij kabelinvoerpunten
       | 
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.