Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Ufficio centrale per il settore delle telecomunicazioni

Ufficio centrale

Soluzioni per l'ufficio centrale delle telecomunicazioni

La ristrutturazione in Central Office Rearchitected as a Data Center (CORD) degli uffici centrali, infrastruttura di commutazione principale ed elemento basilare di una rete di telecomunicazioni, promette di portare i vantaggi economici dei data center e l'agilità del cloud all'edge della rete di telecomunicazioni.

Gli uffici centrali ospitano sistemi di alimentazione CA e CC di grandi dimensioni che forniscono energia elettrica in ogni momento. È necessario che i componenti elettronici sensibili e mission-critical presenti in queste sedi siano protetti dalla sovratensione indotte da fulmini, da temperature estreme e da disturbi elettrici o causati dalla polvere. Grazie a un'esperienza e a competenze all'avanguardia, nVent è in grado di fornire infrastrutture fisiche complete, che spaziano dai prodotti per la protezione elettrica ai rack e agli armadi, dai sistemi di elaborazione ad alte prestazioni alle soluzioni avanzate per l'alimentazione, il monitoraggio e il raffreddamento.

nVent SCHROFF Varistar Aisle Containment - Data Center Solutions

Play

PRODOTTI


 

SOLUZIONI DI PROTEZIONE ELETTRICA

GroundingBonding_Products2-1280x1280.png image

Sistemi di messa a terra e collegamento per le telecomunicazioni

Esplora i prodotti
TrainingBucketImages_LP_2.png image

Protezione da fulmini

Esplora i prodotti
TrainingBucketImages_Surge_3.png image

Protezione contro le sovratensioni

Esplora i prodotti
ERIFLEX_bucket_compatible.png image

Distributori e blocchi di potenza nVent ERIFLEX

Esplora i prodotti
CADDY Wire Basket Hanging

Soluzioni per la gestione dei cavi

Esplora i prodotti

Armadi e soluzioni di raffreddamento

Varistar cp server single cabinet, server cabinet

Armadi per server

Esplora i prodotti
4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Rack a telaio aperto

Esplora i prodotti
Schroff-LP-DNS-RackChillerRD-EN-1901.psd

Soluzioni avanzate di raffreddamento

Esplora i prodotti
Aisle Containment, containment systems

Contenimento del corridoio

Esplora i prodotti
Orthogonal Chassis

Sistemi integrati basati su standard aperti

Esplora i prodotti
RackPower PDUs

Gestione e distribuzione dell'alimentazione

Esplora i prodotti
2-Post Open Frame Rack; Black; EDR19FM45UCM2; 45U; Tapped Holes; CABLETEK Vertical Cable Manger;  PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Sistemi di gestione dei cavi nei rack

Esplora i prodotti

VIDEO


 

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

Soluzioni con capacità di raffreddamento dei server DNS di nVent SCHROFF

Scegliere il sistema più adatto per il raffreddamento è indispensabile per prevenire guasti dovuti alle alte temperature e danni alle apparecchiature IT. Gli esperti di nVent si consultano con i clienti per definire le specifiche dei sistemi di raffreddamento per data center e consigliano le soluzioni più idonee ed efficienti a livello di consumo energetico.

Guarda
nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

Rack per server Varistar CP di nVent SCHROFF

Con un carico statico fino a 1.600 kg, il rack per server Varistar CP è caratterizzato da un design esclusivo a serpentina che consente la massima flessibilità durante il fissaggio. Gli armadi preconfigurati e pronti all'uso, con tempi di produzione più brevi, sono il punto di partenza ideale per creare una soluzione modificata e configurata in base alle proprie esigenze.

Guarda
SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

RackPower di nVent SCHROFF

Scegliete tra un'infinità di possibili opzioni di configurazione per avere la massima flessibilità, garantire i tempi di attività, rendere automatica la gestione dell'infrastruttura e progettare una soluzione di alimentazione personalizzata. Il prodotto è compatibile con tre tipi diversi di presa e può essere configurato come "alimentazione inferiore" o "alimentazione superiore".

Guarda

Risorse


 

nVent-SB-H86621-SmartRackTechnology-EN

Brochure Smart RackTech

Maggiori informazioni

ERICO-WPCS-H86827-ERICODataCentre-UKEN

Soluzioni per la sicurezza dei data center - Messa a terra e protezione contro i fulmini

Maggiori informazioni

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Soluzioni di raffreddamento per data center e edge computing: raffreddamento di precisione basato su liquido ad alta densità

Maggiori informazioni
Resource Download Center.png

Centro di risorse e download

Maggiori informazioni
HOFFMAN-SB-H85669-ProLineAisle-EN

Brochure Sistema di contenimento del corridoio Proline

Maggiori informazioni
SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Foglio di vendita - Varistar CP

Maggiori informazioni
SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Brochure Soluzioni di raffreddamento

Maggiori informazioni
Networking Specifier’s Guide

Brochure Guida alle specifiche per le infrastrutture di rete

Maggiori informazioni

Come possiamo essere di aiuto? Contattateci subito