nVent aumenta l'impegno verso la sostenibilità con i pannelli solari a Straubenhardt
Per noi di nVent, la gestione ambientale è parte integrante del nostro modo di operare. Come azienda, riteniamo che l'innovazione, l'adattabilità e il miglioramento continuo possano aiutarci a proteggere le risorse naturali, creando al contempo valore per i nostri clienti e le comunità in cui viviamo e lavoriamo.
Nel 2021, abbiamo stabilito obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) e aumentare il nostro consumo di energia rinnovabile. I nostri obiettivi erano quelli di ridurre le emissioni di gas serra Scope 1 e Scope 2 del 25% e di raggiungere il 20% dell'utilizzo di energie rinnovabili entro il 2030. Tuttavia, in un solo anno abbiamo superato le aspettative e nel 2022 abbiamo annunciato con orgoglio obiettivi ancora più ambiziosi.
nVent sta attualmente lavorando per ridurre del 50% le emissioni di gas serra e aumentare l'uso di energia rinnovabile oltre il 25% entro il 2030. Siamo certi che, grazie al nostro impegno verso l'innovazione e l'adattabilità, saremo in grado di raggiungere questi nuovi obiettivi e contribuiremo a rendere le nostre operazioni più rispettose dell'ambiente.
Nell'ambito del nostro impegno verso l'aumento dell'uso di energia rinnovabile in nVent, abbiamo recentemente lanciato un ambizioso progetto di sostenibilità a Straubenhardt, in Germania. Il progetto prevede l'installazione di 4.000 pannelli solari sul tetto del nostro stabilimento entro la fine del 2023, che ci consentirà di generare 1,35 milioni di KWh di energia rinnovabile all'anno e di risparmiare 284 tonnellate di CO2e, oltre a circa 320.000 dollari all'anno.
L'energia rinnovabile prodotta verrà utilizzata per le operazioni interne di nVent, incluse le stazioni di ricarica EV installate di recente presso la sede. Grazie all'alimentazione mediante il sistema fotovoltaico a energia solare, le stazioni non sono solo ecologiche, ma sono anche in grado di ridurre i costi di manutenzione e rendere l'impianto a prova di futuro.
Nel complesso, nVent sta facendo un passo importante verso la lotta al cambiamento climatico globale, riducendo le emissioni di anidride carbonica e aumentando il consumo di energia verde. Riteniamo che questi sforzi siano fondamentali per proteggere le risorse naturali del nostro pianeta. Continuiamo a trovare modi nuovi e innovativi per rendere le nostre operazioni ancora più sostenibili dal punto di vista ambientale e creare valore per i nostri clienti e le nostre comunità.
MAGGIORI INFORMAZIONI (video) →