Il partner di nVent risplende sull'albero di Natale del NYSE
Ieri, uno dei nostri partner, Rise, ha avuto l'opportunità di contribuire a decorare l'albero di Natale della Borsa di New York. L'evento di quest'anno è stato particolarmente importante perché ha segnato il 100° anno di illuminazione dell'albero di Natale di NYSE.
Come negli anni precedenti, le società quotate al NYSE hanno partecipato alla Global Giving Campaign della Borsa di New York, dove hanno avuto l'opportunità di dedicare una decorazione a un'organizzazione da loro sostenuta. nVent ha scelto di riconoscere Rise, un'organizzazione no profit che s'impegna a individuare nuove opportunità per consentire alle persone con disabilità di mettersi in gioco o affrontare altre sfide attraverso soluzioni creative e supporto personalizzato.
Rise fornisce un'ampia gamma di servizi personalizzati, tra cui il programma di inserimento lavorativo in Minnesota e Wisconsin. Da oltre quarant'anni, un gruppo di dipendenti Rise lavora presso lo stabilimento nVent di Anoka, in Minnesota. nVent è la sede di lavoro più grande e di lunga durata di Rise. Durante questo arco di tempo, le organizzazioni hanno consolidato la loro partnership. Sono numerosi i dipendenti di nVent che hanno anche ricoperto il ruolo di direttori nel consiglio di amministrazione di Rise e hanno aiutato altre aziende a capire eventuali opportunità di collaborazione con l'organizzazione no profit.
I dipendenti di Rise svolgono un ruolo essenziale nell'aiutare nVent a connettere e proteggere un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione, occupandosi di mansioni di vario tipo, tra cui attività di kitting, come l'inserimento di viti e piccole parti in buste di assemblaggio per la spedizione con gli armadi nVent HOFFMAN, l'assistenza nelle aree di verniciatura e il lavoro di custodia presso lo stabilimento.
Siamo orgogliosi della nostra partnership con Rise e non vediamo l'ora di continuare a crescere insieme!