Come la tecnologia HWAT promuove la sostenibilità negli edifici commerciali e la sicurezza e la comodità degli occupanti
Si riportata di seguito una sessione di domande e risposte con Bob Silva. Bob è responsabile marketing di nVent Thermal Management con oltre 20 anni di esperienza in operazioni, vendite, gestione dei prodotti e marketing nei prodotti di tracciamento elettrico.
Per chi non conosce il termine, che cosa significa HWAT?
I sistemi di conservazione della temperatura dell'acqua calda (HWAT) sono una soluzione tecnologica utilizzata per creare un sistema di erogazione dell'acqua calda a direzione singola in grado di migliorare l'efficienza, la sicurezza e il risparmio di acqua per i clienti. I sistemi HWAT vengono utilizzati in case multifamigliari, edifici residenziali e condomini, nonché in hotel, uffici, ospedali, scuole e altri edifici commerciali e istituzionali.
Un sistema HWAT presentano dei sensori dove si trovano i riscaldatori per l'acqua calda, un controller elettronico per controllare la temperatura dell'acqua e cavi scaldanti autoregolanti e isolanti sui tubi dell'acqua per mantenere la temperatura dell'acqua calda nei punti di utilizzo. Questo sistema è in grado di erogare acqua calda immediatamente non appena gli occupanti dell'edificio aprono il rubinetto, eliminando gli sprechi derivanti dal dover attendere che l'acqua si riscaldi.
In che modo i sistemi HWAT contribuiscono a rendere sostenibile la distribuzione dell'acqua calda?
I sistemi di acqua calda tradizionali rimettono l'acqua in circolo attraverso un circuito di circolazione, quindi l'acqua inutilizzata ritorna al riscaldatore e viene riscaldata per mantenersi sufficientemente calda per soddisfare le esigenze degli occupanti dell'edificio. Nei sistemi di ricircolo le temperature del riscaldatore devono essere di almeno cinque gradi superiori alla temperatura desiderata che fuoriesce dal rubinetto, poiché l'acqua perde calore mentre ricircola attraverso i tubi. Tale processo di riscaldamento spreca energia. I sistemi HWAT mantengono costante la temperatura dell'acqua in tutto il sistema senza ricircolo. L'eliminazione del ricircolo consente inoltre di risparmiare materiali nella costruzione.
Un componente chiave del sistema HWAT è il controller HWAT. Oltre a offrire un controllo flessibile della temperatura, i controller offrono un risparmio energetico utilizzando in modo intelligente solo la potenza necessaria per mantenere le temperature. Inoltre, i cavi scaldanti autoregolanti sono intrinsecamente efficienti, poiché non trasportano una corrente quando la temperatura del cavo raggiunge un determinato punto; ciò significa che i cavi non possono funzionare e consumare energia quando non serve.
Quali sono gli ulteriori benefici che i sistemi HWAT offrono agli occupanti degli edifici?
Oltre al risparmio energetico, i sistemi HWAT semplificano i contatori secondari poiché il sistema è unidirezionale. In questo modo è più facile per i singoli individui monitorare e gestire il loro consumo di acqua. Inoltre, i sistemi di controllo della temperatura HWAT sono in grado di mantenere in modo efficace le temperature richieste per il programma di gestione del rischio legionella dell’edificio. Per ulteriori informazioni sulla corretta progettazione, installazione, funzionamento, manutenzione e gestione dei sistemi idrici dell'edificio al fine di ridurre al minimo il rischio di legionella, consultate ASHRAE 188-2018 e CIBSE TM13: 2013.
Oltre alle ragioni di sostenibilità, efficienza e sicurezza, i sistemi HWAT sono anche molto pratici. Chi non vuole l'acqua calda istantanea? Non dover aspettare che l’acqua del lavandino o della doccia si riscaldi non solo consente di risparmiare acqua, ma crea anche una migliore esperienza quotidiana per gli occupanti dell'edificio.
Cos'è che contraddistingue i sistemi HWAT di nVent dalle altre soluzioni?
Siamo leader nella tecnologia di riscaldamento autoregolante. Abbiamo brevettato e prodotto il primo cavo autoregolante a tracciamento elettrico sul mercato e abbiamo una vasta esperienza nel campo. Inoltre, la nostra tecnologia di monitoraggio e controllo viene utilizzata ovunque, dalla produzione di combustibili puliti allo scioglimento del ghiaccio. La nostra esperienza con le tecnologie di base che compongono questi sistemi è fondamentale per offrire ai nostri clienti le soluzioni migliori per le loro esigenze specifiche. Grazie alla nostra esperienza e alla nostra ampia gamma di prodotti, le nostre soluzioni sono facili da specificare, sicure ed estremamente affidabili. I nostri cavi scaldanti, componenti e comandi sono progettati e certificati come un sistema per ottimizzare l'installazione e le prestazioni.