Aiutare i clienti dei data center a prepararsi per un inverno senza interruzioni
Nel considerare la protezione dell'infrastruttura dei dati critici, è importante non trascurare la protezione a livello di struttura. Mantenere i componenti elettronici a basse temperature, alimentati e protetti è di fondamentale importanza. Tuttavia, è necessario anche assicurarsi che gli edifici in cui questi sistemi si trovano siano protetti dalle cause naturali delle interruzioni. I mesi invernali presentano sfide che i responsabili e gli architetti delle strutture devono tenere in considerazione. Tuttavia, con le soluzioni appropriate, è possibile mitigare problemi quali congelamento dei tubi, blocchi di ghiaccio e superfici pericolose.
Se le tubazioni dell'acqua non sono adeguatamente protette, la stagione invernale può causare gravi problemi ai tubi che forniscono acqua ai data center, tra cui il sistema idrico dell'impianto, gli impianti sprinkler di emergenza e il sistema di raffreddamento a liquido. Se esposte a basse temperature, queste linee possono congelarsi e scoppiare. Per proteggere le apparecchiature IT e i sistemi di sicurezza critici, avvolgere i tubi con cavi di tracciamento termico può essere un'ottima soluzione.
Proteggere le linee di liquidi, rilevare le perdite
I sistemi di protezione antigelo di tubazioni nVent RAYCHEM sono flessibili e facili da fissare all'esterno del tubo per evitare congelamenti, scoppi e danni. I sistemi XL-Trace Edge possono fornire calore con precisione per evitare il congelamento dei tubi dell'acqua e ridurre al minimo il consumo di energia.
I sistemi di protezione antigelo per impianti antincendio a sprinkler XL-Trace Edge evitano il congelamento dei tubi sia in superficie che sotterranei, dei tubi antincendio, delle linee di diramazione e delle linee di diramazione contenenti sprinkler se si trovano in aree soggette a congelamento. I cavi scaldanti autoregolanti e i sistemi di monitoraggio da remoto di nVent sono facili da utilizzare e offrono visibilità costante sullo stato dei sistemi critici.
In caso di perdite di liquido da tubi congelati o da sistemi HVAC, o anche perdite di carburante da generatori di riserva e da altre fonti di liquido, le strutture che sfruttano la tecnologia di rilevamento di perdite nVent sono in grado di isolare e contenere rapidamente eventuali problemi. Il cavo di rilevamento dell'acqua TraceTek nVent RAYCHEM rileva e individua con precisione eventuali perdite. Questo cavo sensore è progettato per operare su superfici piane e si installa direttamente sulla lastra di cemento sotto tutti i cavi di alimentazione e dei dati. Eventuali perdite d'acqua da unità HVAC, dai raccordi dell'acqua fredda o da scarichi di riserva possono essere rilevate immediatamente con una precisione di posizionamento sufficiente da consentire di trovare la piastrella del pavimento interessata.
Interruzioni dovute a ambienti esterni gelidi
Se le parti esterne dei data center non sono adeguatamente protette, le operazioni interne potrebbero risentirne. In inverno, il ghiaccio può bloccare tetti, grondaie e collettori, impedendo il corretto drenaggio dell'acqua e causando danni. L'acqua ghiacciata può sciogliersi e filtrare attraverso pareti interne e mobili. Infine, le formazioni di ghiaccio più pesanti possono cadere e causare lesioni significativi ai passanti. I nostri sistemi vi aiutano a proteggere tetti, grondaie e collettori.
I sistemi di scioglimento del ghiaccio per tetti e grondaie nVent RAYCHEM includono una suite di soluzioni progettate per soddisfare i requisiti specifici per le applicazioni dei responsabili del data center. Tra le nostre soluzioni vi sono i sistemi di scioglimento del ghiaccio Roof Ice Melt (RIM), RIM Cable Cover Bracket (CCB) e IceStop.
Il sistema RIM (Roof Ice Melt) è un sistema di cavi nascosti progettato per ridurre al minimo i rischi di accumulo di ghiaccio. RIM Cable Cover Bracket (CCB) è un involucro in alluminio rivestito continuo che fornisce un'ulteriore protezione dai danni meccanici aumentando al contempo il flusso d'uscita del cavo scaldante. IceStop è una soluzione avanzata ad alte prestazioni specifico per lo scioglimento del ghiaccio su tetti e grondaie, ideale per edifici commerciali in aree dove tende a nevicare molto. Può essere tagliato su misura per una facile installazione in grondaie in plastica, rame, acciaio o alluminio e su tetti piatti o inclinati, a valle e sporgenti.
La sicurezza prima di tutto
Durante l'inverno, neve e ghiaccio possono accumularsi su cemento e asfalto rischiando di far scivolare persone e veicoli. Un vialetto di accesso o una passerella riscaldata rappresentano un'alternativa ecocompatibile ai sistemi ad acqua o allo scioglimento manuale del ghiaccio. Grazie alle superfici riscaldate, non c'è più bisogno di salgemma o altre sostanze pericolose. I nostri sistemi possono essere installati sotto strade in cemento e asfalto per affrontare qualsiasi sfida presentata dalle condizioni climatiche invernali. Forniamo cavi e tappetini scaldanti, nonché sistemi di controllo avanzati connessi.
Noi di nVent riteniamo che sistemi più sicuri rendano il mondo più sicuro. Connettiamo e proteggiamo i nostri clienti grazie a soluzioni elettriche innovative. Le nostre soluzioni di qualità per la sicurezza, il comfort e l'ottimizzazione delle prestazioni si rivolgono a tutti i professionisti che si occupano di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione operativa di fabbricati e infrastrutture. Dalla protezione antigelo delle tubazioni al mantenimento del flusso dei liquidi, dallo scioglimento della neve alle applicazioni di riscaldamento di pavimenti e vialetti, le soluzioni e i servizi di nVent RAYCHEM assicurano il massimo livello di sicurezza, comfort e prestazioni.