Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Trecce di messa a terra e collegamento | nVent ERIFLEX

Treccia di messa a terra e collegamento

Le trecce di messa a terra e collegamento pronte all'uso offrono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

nVent ERIFLEX offre trecce di messa a terra e collegamento in acciaio inossidabile CPI di alta qualità che possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi.

Tra le trecce e i capicorda in acciaio inossidabile 316L più resistenti disponibili sul mercato, sono l'ideale per applicazioni che utilizzano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, anche in settori come quello alimentare e delle bevande, edile, dei trasporti, petrolifero e chimico.

Inoltre, nVent ERIFLEX utilizza un processo di produzione proprietario ottimizzato per garantire le migliori prestazioni di trecciatura, crimpatura, taglio e punzonatura.

Vantaggi:

  • Ottima resistenza all'abrasione, alla corrosione, agli agenti chimici e ai raggi UV
  • L'ideale in caso di applicazioni per esterni
  • Pronte all'uso: non servono tagli, spellatura, crimpatura o punzonatura
  • Resistente alle vibrazioni e all'usura
  • Contatto elettrico eccellente
  • Non sono necessari capicorda o terminali aggiuntivi
  • Consigliato dalle direttive EMC/EMI
  • Certificazione di conformità EAC
  • Conforme alla direttiva RoHS

Le soluzioni nVent ERIFLEX sono progettate appositamente per i collegamenti a bassa tensione e di messa a terra utilizzati dagli OEM e dai costruttori di quadri elettrici.

Prodotti in primo piano

Treccia per messa a terra e collegamenti CPI, in acciaio inossidabile

Treccia di messa a terra e collegamento CPIW, in acciaio inossidabile, per bulloni grandi

Treccia per messa a terra e collegamenti MBJ, rame stagnato

Treccia per messa a terra e collegamenti MBJYG, rame stagnato, priva di alogeni

Treccia tonda BJ con capicorda crimpati

Risorse

Contattateci e scoprite dove acquistare i prodotti nVent ERIFLEX.

FlexibleConductorsNACover.jpg image

Catalogo nVent ERIFLEX

Scopri le informazioni di prodotto e tanto altro ancora.

SCARICA

Come possiamo aiutarvi?

Ci piacerebbe trovare una soluzione per le vostre sfide.

CONTATTACI