Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Barre collettrici in rame | nVent ERIFLEX

Barre collettrici di rame

Collegamenti elettrici resistenti per le attività più impegnative

Un'alternativa a cavi multipli e grandi, le barre collettrici in rame ERIFLEX sono utilizzate per realizzare con facilità collegamenti di alimentazione e messa a terra robusti e affidabili.

Scopri quanto può essere semplice l'installazione in quadri di distribuzione, trasporti marittimi, produzione di macchinari, canaline elettriche e applicazioni per la generazione di energia.

Barra collettrice filettata:

  • Rame elettrolitico
  • Angoli arrotondati
  • Spessore: 2-10 mm
  • Lunghezza: da 1.000 a 2.000 mm

Barre collettrici punzonate e lisce

  • Corrente: fino a 7.400 A
  • Spessore: 4-10 mm
  • Lunghezza: 1.000-4.000 mm

Vantaggi:

  • Collegamento senza perforazione o punzonatura.
  • Design compatto, salvaspazio
  • Ideale per effettuare adattamenti in loco

Le soluzioni nVent ERIFLEX sono progettate appositamente per i collegamenti a bassa tensione e di messa a terra utilizzati dagli OEM e dai costruttori di quadri elettrici.

Prodotti in primo piano

PCB Plain Copper Busbars.jpg image

Barre collettrici in rame nudo PCB

DPCB Punched Plain Copper Busbar.jpg image

Barra collettrice punzonata in rame nudo DPCB, singola

DPCB Punched Plain Copper Busbar-Double.jpg image

Barra collettrice punzonata in rame nudo DPCB, doppia

TCB Threaded Busbar.jpg image

Barra collettrice filettata TCB

TCB Threaded Busbar-Fixing Hole.jpg image

Barra collettrice filettata TCB con foro di fissaggio

TCB Threaded Busbar-Fixing Slot.jpg image

Barra collettrice filettata TCB con scanalatura di fissaggio

TCBW Threaded Busbar_W-Thread.jpg image

Barra collettrice filettata TCBW con filettatura W

BMS Bimetal Plate.jpg image

Piastra bimetallica BMS

XM5 Threaded Busbar Connector.jpg image

Connettore barra collettrice filettata XM5

Risorse

Contattateci e scoprite dove acquistare i prodotti nVent ERIFLEX.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

Catalogo nVent ERIFLEX

Scoprite le informazioni di prodotto e tanto altro ancora.

SCARICA ADESSO

Come possiamo aiutarvi?

Ci piacerebbe trovare una soluzione per le vostre sfide.

CONTATTACI