Soluzioni per la costruzione di edifici commerciali
Costruzione di edifici commerciali
Gli appaltatori commerciali hanno priorità semplici: portare a termine il lavoro in modo corretto, sicuro e rapido. nVent contribuisce alla costruzione ottimale dell'edificio con soluzioni di COLLEGAMENTO elettrico e PROTEZIONE che rendono il lavoro più sicuro, semplice ed efficiente. Dai kit prefabbricati pronti per l'installazione alle innovazioni che superano le più comuni sfide del cantiere, i prodotti nVent sono progettati tenendo conto degli appaltatori. Offriamo esattamente ciò che il cliente si aspetta: un’ampia gamma di soluzioni su cui fare affidamento, con caratteristiche che consentono di risparmiare sui costi e disponibili all’occorrenza.
PRODOTTI
Prodotti in primo piano
TESTIMONIANZA DEL CLIENTE
nVent HOFFMAN Le soluzioni a manicotto angolato possono ridurre dell’80% il tempo di installazione totale. Elimina la necessità di costose piegature dei tubi a 90 gradi e offre flessibilità per la distribuzione dei cavi, rendendolo una soluzione che consente di risparmiare tempo e denaro.

RISORSE