Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre et Plaque de maintien HCBC pour raccordement sur source de courant

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre et Plaque de maintien HCBC pour raccordement sur source de courant

Sous-catégories

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre HCBC

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre HCBC

Détails
nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC

Détails
nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE

Détails

Produits | 3 résultats (9 articles)

PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre HCBC

Le serre-barre HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est utilisée pour fixer le conducteur FleXbus sur le transformateur ou la plage de l'alimentation, sans perçage. Sa conception rigide assure une pression de contact uniforme et est idéale pour les modifications sur site.
PH41624.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC

La plaque de maintien HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est une pièce rigide en cuivre étamé utilisée pour assurer un bon contact électrique et maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. Elle permet à l'isolation du conducteur FleXbus de se chevaucher sur la plage de raccordement.
PH41625.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE

La plaque de maintien nVent ERIFLEX FleXbus HCBC avec connexion du PE est une pièce en cuivre étamé utilisée pour fournir un bon contact électrique et pour maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. La connexion PE permet au conducteur d'interconnecter le neutre à la terre.