Shunts de puissance presso-soudés PPS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Shunts de puissance presso-soudés PPS
Détails
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Les tôles soudées par pressage sont soudées les unes aux autres par courant continu appliqué aux pièces sous pression
- Le soudage à la presse forme une plage solide avec les propriétés d’une barre nue
- Section transversale plus petite pour la même capacité
- Chauffe moins qu’une section comparable
Spécifications
| Épaisseur de feuillard | 0.01" |
| Épaisseur de feuillard | 0.3mm |
| Matériau | Cuivre |
| Finition | Brut |
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.