Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH1977.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, cuivre étamé

Après des recherches approfondies, nVent ERIFLEX est fier d'avoir établi une nouvelle référence en termes d'isolation pour barres flexibles : nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Ce nouveau produit à faible émission de fumée, sans halogène et autoextinguible maintient le niveau de flexibilité et de fiabilité auquel sont habitués nos partenaires avec nVent ERIFLEX Flexibar.

En comparaison avec un isolant PVC standard, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced ne génère aucun gaz corrosif et produit des fumées d'opacité relativement faible conformément à la norme ISO 5659-2. La faible émission de fumée améliore les conditions de visibilité pour permettre aux personnes de localiser facilement les issues de secours, et permet aux équipes de sauvetage d'évaluer plus clairement une situation d'urgence. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced signifie une plus grande sécurité pour les personnes, une réduction des dommages au matériel électrique et une diminution de l'impact sur l'environnement.

L'absence d'halogène permet de réduire la quantité de fumée toxique. Conformément à la norme IEC 60754-1, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced ne contient pas d'halogène, ce qui en minimise la toxicité et en fait un produit idéal pour les applications en espaces clos, les applications ferroviaires et d'autres espaces fréquentés par des personnes tels que les hôpitaux et les écoles. Cela permet également d'utiliser nVent ERIFLEX Flexibar Advanced dans des applications particulières, telles que les sous-marins, les tableaux de distribution et d'autres environnements fermés, pour lesquelles une solution à faible émission est requise.

Outre le fait qu'il ne contient pas d'halogène, le produit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est également conforme à la norme d'essai UL 94-V0. La partie ignifuge de l'essai illustre la caractéristique d'auto-extinction. Cette caractéristique supérieure de l'nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est également illustrée par une limitation de l'indice d'oxygène à 30 %. En cas d'incendie, ERIFLEX Flexibar Advanced génère une quantité limitée de fumée qui est moins dommageable pour votre matériel électrique.

En savoir plus Lire moins 
  • CSA
  • UR
  • RoHS
  • cUR
  • ABS
  • Bureau Veritas
  • CE, ERIFLEX FLEXADV
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur d'isolation 0.07"
Épaisseur d'isolation 1.8 mm
Rigidité diélectrique 20
Allongement de l'isolation 500 %
Tension de fonctionnement maximale, UL/CSA/CEI 1000V;1500V
Tension de fonctionnement maximale, EN 50264-3-1 6000V
Température de fonctionnement -50 to 115 °C
Température de fonctionnement -58 to 239 °F
Matériau Cuivre;Élastomère thermoplastique
Conformité CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C);CEI® 61439,1;CEI® 61439,1 Class II
Classification sans halogène UL® 2885;CEI® 60754-1;CEI® 62821-1
Indice de fumée, de toxicité et d'acidité CEI® 60754-2
Classification à faible émission de fumée CEI® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Finition Étamé
Indice de résistance aux UV UL® 854;UL® 2556
Détails de la certification UL® 67;UL® 758 style 11992
Indice d'inflammabilité UL® 94V-0
Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Images d'application Ressources
Vidéo
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

ERIFLEX Flexibar Advanced Insulation Benefits Test

Play

nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

Produits connexes
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes