Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Capteurs de Rogowski nVent ERIFLEX
Flexibles, légères et faciles à installer, les bobines de Rogowski nVent ERIFLEX sont idéales pour le montage à postériori et les applications de surveillance de l'énergie. Ces capteurs sont utilisés depuis des décennies pour mesurer le courant alternatif (CA) avec une précision et une fiabilité élevées.
Grâce à leur conception intégrant un noyau d'air, les bobines de Rogowski éliminent le besoin d'un noyau magnétique ; il en résulte une structure flexible et non saturante qui s'enroule facilement autour des conducteurs. Ce design garantit une mesure précise et sans distorsion des composants CA, même en conditions de courant élevé.
La bobine de Rogowski fonctionne selon un principe simple mais efficace : une bobine toroïdale avec noyau d'air est placée autour du conducteur. Le champ magnétique généré par le courant alternatif induit une tension dans la bobine, qui est proportionnelle au taux de variation du courant. Ce signal est ensuite intégré électroniquement pour produire une sortie directement proportionnelle au courant qui traverse le conducteur.
Fonctions
- Capteur de courant CA flexible, idéal pour les nouvelles installations et les applications a posteriori
- Installation simple et rapide, même sur les câbles ou conducteurs de grand diamètre Produit compact, peu encombrant et facile d'utilisation
- Haute disponibilité du système grâce à l'installation non intrusive Aucun débranchement ou démontage des composants existants nécessaire
- Fixation sûre sur les barres omnibus, les conducteurs ronds et tous les types de conducteurs ERIFLEX, y compris Flexibar, FleXbus et IBSB
- Excellente linéarité sans saturation ni limite de courant supérieure, ce qui garantit des performances fiables dans une large gamme d'applications
- Possibilité d'installation sous tension : montage possible lorsque le système est alimenté afin de garantir la continuité du service, sans interruptions ni contraintes mécaniques
- Livraison avec support de montage et attaches en plastique pour une fixation rapide et sûre
Spécifications
| Connexion de sortie | 3 x 22 AWG blindé |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Résistance de boucle | 70 - 900 Ω |
| Courant maximal | 100kA |
| Température de fonctionnement | -22 to 176 °F |
| Température de fonctionnement | -30 to 80 °C |
| Température de stockage | -40 to 176 °F |
| Température de stockage | -40 to 80 °C |
| Précision de mesure de courant | Classe 0,5-A1 selon la norme CEI 61869-10 |
| Conformité | CEI 60529 |
| Installation | Interne;Indoor |
| Indice de protection | IP67 |
| Matériau de gaine extérieure | Polyuréthane thermoplastique UL94-V0 |
| Couleur | Jaune |
| ROG300 | ROG350 | ROG450 | ROG550 | ROG600 | ROG800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cord diameter | 8.3 ±0.2 mm | |||||
| Fastening system | Bayonet holder for secure and easy mounting | |||||
| Nominal output | 100 mV/kA @ 50 Hz (RMS) | |||||
| Overvoltage category | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV | |||||
| Insulation test voltage | 7400 V RMS for 5 seconds | |||||
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.