Analyseur de réseau et capteur Rogowski
Dans le contexte de la transition énergétique, la gestion efficace de l'énergie et le contrôle de la consommation sont devenus des priorités clés pour les installations industrielles et commerciales. Lorsqu'il est associé à des bobines Rogowski, le compteur de puissance nVent ERIFLEX fournit une solution précise, flexible et innovante, conçue pour répondre aux exigences des réseaux électriques modernes.
Ce système permet une mesure, une analyse et un contrôle très précis des paramètres électriques, tout en simplifiant l'installation et en facilitant la surveillance à distance ainsi que l'intégration dans des environnements complexes.
La surveillance et la gestion à distance sont disponibles via le logiciel gratuit EriflexNET ou le serveur Web intégré. Les deux options offrent des fonctionnalités complètes de gestion des compteurs, notamment des relevés de mesure en temps réel, des paramètres de configuration et l'exportation de données au format .csv pour une analyse professionnelle. Jusqu'à 32 compteurs peuvent être surveillés simultanément.
Our EriflexNET software is available online.