nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE


nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Pièce rigide en cuivre étamé pour fournir un bon contact électrique et minimiser l’expansion de la tresse pendant la compression
- La plaque de maintien HCBC permet le chevauchement de l’isolant sur la plage de raccordement
- La version avec connexion PE permet le raccordement d’un câble PE pour l’interconnexion du neutre à la terre
- Le cuivre étamé permet de se raccorder avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium
- S’installe rapidement et facilement
- Conforme RoHS
Spécifications
Matériau | Cuivre |
Finition | Étamé |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Spécification technique
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.