Support compact de barre omnibus avec circuit neutre
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Support compact de barre omnibus avec circuit neutre
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Fonctions
- Design compact qui convient aux panneaux d’une profondeur de 400 mm (15 3/4")
 - Inclut des trous de fixation pour le montage immédiat de l’écran de protection
 - S’installe rapidement et facilement
 - Sans halogène
 - Conforme RoHS
 
Spécifications
| Largeur de la barre collectrice | 0.980" - 3.15" | 
| Largeur de la barre collectrice | 25 - 80 mm | 
| Courant nominal d'application typique | 250 - 1600 A | 
| Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI) | 1000;1500 | 
| Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 | 
| Température de fonctionnement | -40 to 130 °C | 
| Température de fonctionnement | -40 to 266 °F | 
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          French
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          French
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      - Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.