Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

front panel Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Face avant avec profil en U, pour poignées IEL, IET, Type 2, Décalage 0,1"

La face avant en U peut être blindée avec un joint textile. Elle peut être combinée avec la poignée trapézoïdale IEL et IET ou de type 2, fixation de carte avec décalage 0,1".

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Hauteur du rack 3U
Matériau Aluminium
Finition Anodisé; Passivé
Type accessoire Face avant
Type de produit Face avant
Type Face avant pour poignée (PIU)
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.