Accessoires de Refroidissement d'Armoires Accessoires de Refroidissement d'Armoires Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Kit de montage (3) Ventilateur (5) Boîtier de ventilation (8) Filtre (12) Grille (2) Compatible avec Tiroirs de ventilation 19" (20) Systèmes CompactPCI Serial (1) Systèmes CompactPCI (2) Systèmes VMEbus (1) Largeur 119mm (5) Profondeur 193mm (2) 300mm (2) 467mm (2) 604mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Longueur 119mm (5) Tension CC 12V (2) 24V (2) 48V (1) Afficher tout Afficher moins AppliquerFilter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Accessoires de Refroidissement d'ArmoiresAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesVentilateursDétailsGrilles de ventilateurDétailsFiltres à AirDétailsKits de FixationDétails