Présentation des baies
Armoires de commande et électroniques
Protégez et optimisez votre équipement
Améliorez vos projets d’ingénierie avec les baies électroniques d’intérieur et d’extérieur robustes de nVent SCHROFF.
Conçues pour offrir polyvalence, durabilité et facilité d’utilisation, nos baies offrent une protection et des performances inégalées pour vos composants électroniques, ce qui simplifie votre installation comme jamais auparavant.
Notre processus rationalisé vous offre une large gamme d’options standard qui peuvent être facilement configurées en ligne, ce qui vous permet de trouver plus facilement et plus rapidement ce dont vous avez besoin.

Conception robuste pour tous les environnements
Nos armoires sont conçues pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, offrant une excellente protection contre l’humidité, la poussière et les changements de température.
Systèmes modulaires flexibles
Que vous configuriez des composants ou que vous agrandissiez votre installation, nos baies offrent la flexibilité dont les ingénieurs en mécanique ont besoin.
Gestion thermique supérieure
Évitez la surchauffe et garantissez des performances optimales grâce à nos solutions de gestion thermique avancées
Certifications industrielles
Certifications industrielles pour l’assurance qualité
Certifications de sécurité et de performance, y compris la conformité UL, CEI et RoHS.
Gammes de baies
Baie en acier intérieure
Pour les applications haute densité et robustes.
Principaux avantages
- Systèmes avancés de gestion thermique
- Étagères modulaires offrant des configurations flexibles pour différents équipements
Caractéristiques principales
- Protection contre la poussière et l’eau (IP20 à IP55)
- Options de refroidissement par ventilateurs jusqu’aux refroidisseurs air-eau 40 kW
- Résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes
Blindage à radiofréquence/électromagnétique (RFI/IEM) de pointe
Baie en aluminium intérieure
Pour les applications de laboratoire et de test et de mesure.
Principaux avantages
- La conception compacte optimise l’efficacité
- Robuste, mais léger pour une mobilité facile
- Allie fonctionnalité et esthétique
Caractéristiques principales
- Bâti de 19 po avec éléments de revêtement positionnés à l’intérieur
- Montants apparents avec rainure en T pour monter les accessoires sur le bâti
- Grande variété de roulettes disponibles
Novastar intérieur | Varistar CP intérieur | Double paroi intérieur | |
| Applications | Bureau / laboratoire | Bureau / laboratoire / industriel / durci | Industriel / durci / intérieur |
| Niveau de personnalisation | Faible – Moyen | Élevé | Élevé |
| Caractéristiques principales | Aluminium moulé sous pression / construction extrudée | CRS – Construction soudée | CRS – Construction soudée |
| Capacité de charge maximale | Jusqu’à 880 lb / 400 kg | Jusqu’à 3 520 lb / 1 600 kg | Jusqu’à 880 lb / 400 kg |
| Option CEM | Non | Oui | Oui |
| Spéc. MIK | Non | Oui | Non |
| Séisme // GR-63-CORE Zone 4 | Non | Oui | Oui |
Actualités et ressources
Nos produits en action