Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Armoire extérieure en bordure de voie

Armoire extérieure en bordure de voie

Pour la signalisation et les communications, les composants électroniques protégés en toute sécurité dans les armoires extérieures sont d’une importance vitale pour la sécurité ferroviaire. Les armoires extérieures nVent SCHROFF offrent deux fois plus de sécurité : protégées à l’extérieur contre le vandalisme et à l’intérieur avec climatisation, garantissant que les composants électroniques logés dans le boîtier résistent aux conditions environnementales difficiles conformément aux normes EN 50125-3 et EN 60529.

Gamme de produits – Résistants aux vibrations et aux actes de vandalisme

MONOBLOC | Double paroi

  • Simplicité et coût optimisé
  • Applications de communication dans les gares
  • Informations en gare
  • Systèmes de surveillance
  • Distribution électrique et de signaux

Ces produits ne sont pas disponibles en Amérique du Nord*

MODULAIRE | Double paroi

  • Applications de signalisation
  • Gestion des trains basée sur la communication
  • Contrôle des voies
  • Compteur d’essieux
  • Détection de température des roues
  • Aiguillage
  • Passages à niveau

Ces produits ne sont pas disponibles en Amérique du Nord*

COMLINE | Simple paroi

  • Armoire extérieure à prix avantageux
  • Boîtier à montage mural, au sol et sur poteau
  • Par ex. pour la communication radio

Ces produits ne sont pas disponibles en Amérique du Nord*

IP66 | Armoires à montage mural ou à montage sur mât

IP65 | Famille d’armoires EMC IP-Pro Alu

Pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles

70507586_XXL.jpg

FLEXIBILITÉ.

Prenant en charge les systèmes ETCS et CBTC, les baies extérieures nVent SCHROFF sont déployées dans diverses configurations.

La plateforme polyvalente de baies extérieures a été conçue dans un souci de facilité d’installation et de maintenance. Des fonctionnalités et des capacités flexibles, qui prolongent le cycle de vie de votre application, garantissent la sécurité et la fiabilité et réduisent les coûts opérationnels affectant votre coût total de possession (CTP) sur toute la durée de vie de votre application.

QUALITÉ CERTIFIÉE.

La baie extérieure modulaire garantit le bon fonctionnement et la fiabilité des composants électroniques sensibles dans les environnements extérieurs. Les composants normalisés sont basés sur la norme IEC 61969.

Plus précisément, la baie extérieure modulaire a été conçue en s’appuyant sur des certifications ferroviaires majeures, ce qui en fait la solution idéale pour les applications ferroviaires en bordure de voie.

Qualité certifiée – Baie modulaire extérieure

Design Verification Testing_Horizontal.webp

CEI 61969-3 et EN 50125-3

Protection contre les conditions environnementales

EN 50125-3

Chocs et vibrations (1 à 3 m du rail)

EN 60529

Protection contre les contacts accidentels jusqu’à IP55

IEC 61587-2 and IEC 61969-3

Résistance sismique jusqu’à Bellcore Zone 4

EN 50125-1/-3

Résistance au vent (180 km/h)

EN 1627 et EN 1630

Protection contre le vandalisme

IEC 61969-2

Dimensions de coordination

CEI 60068-2-75, CEI 62262 et IK 10

Essais de choc/au marteau

En tout point impressionnante

outdoor modular cabinet

La nouvelle baie extérieure modulaire respecte non seulement les certifications ferroviaires pertinentes, mais offre également des avantages fonctionnels supplémentaires :

  • Options de gestion thermique : conception à paroi double avec ventilateur de refroidissement actif direct avec contrôle PWM et thermostat ou refroidissement par climatisation
  • Construction en aluminium robuste, légère et résistante à la corrosion avec cales d’angle intégrés pour assurer l’intégrité structurelle
  • Pièces d’habillage, charnières et serrures améliorés offrent une protection accrue contre le vandalisme
  • Dimensions flexibles, large gamme d’accessoires et compatibilité avec les accessoires de baies 19 po
  • Accès à la baie de tous les côtés pour une maintenance facile
Parcourir les produits

Gamme de produits – Robustes, fonctionnels et certifiés

outdoor unibody, outdoor electronics cabinets

Monobloc

  • Corps intérieur avec pièces d’habillage extérieures amovibles
  • Corps en aluminium
  • Armoire extérieure aux caractéristiques adaptées
  • Montage murale ou sur mât
  • Accessibilité par l’avant
  • Double paroi en aluminium
  • Refroidissement par convection naturelle, ventilateur ou échangeur thermique
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Modulaire

  • Spécifiquement certifié pour les applications ferroviaires en bordure de voie
  • Bâti en profilé d’aluminium
  • Pièces d’habillage double paroi amovibles
  • Flexible en termes de conception et de dimensions
  • Pour les exigences élevées en matière de gestion thermique
  • Accessible par tous les côtés
outdoor comline, outdoor electronics cabinets

Comline

  • Pour diverses applications dans les domaines de l’industrie, du transport et des communications
  • Construction légère en aluminium
  • Baie à paroi simple
  • Accessibilité par l’avant et l’arrière

Outils et services de conception

Configurateur de baie extérieure

Configurateur en ligne pour vous aider à trouver la bonne solution de baie extérieure.

Rapports d’essai

Nous testons nos produits dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des amplitudes de température élevées ou des vibrations.

Services

Découvrez comment nous pouvons vous aider à mettre vos produits plus rapidement sur le marché et à prolonger leur durée de vie.

Études de cas et projets de référence

Enclosures for train station security

Sécurité des gares et systèmes d’information des voyageurs

Mise en œuvre d’un système d’information et de sécurité (SISS) en gare à la pointe du progrès.

En savoir plus
railway trackside, railway system

Sécurisation du fonctionnement autonome des trains

Possibilité d’exploitation des trains sans conducteur, même dans des conditions de température extrêmes.

En savoir plus
rail infrastructure

Détection des dommages sur la bande de roulement

Réduction du temps de maintenance des mécanismes et des composants électroniques sur les véhicules ferroviaires grâce à la maintenance préventive.

En savoir plus

Ressources utiles

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

Prospectus

Armoire extérieure modulaire

Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

Brochure

Présentation de la technologie ferroviaire

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS FERROVIAIRES

Railway Solutions

Solutions ferroviaires

Présentation

TRACKSIDE SHELTER

Postes d’aiguillage en bord de voie

Applications

On Board Rolling Stock

Matériel roulant et embarqué

Applications

Technical Room

Local technique

Applications

AdobeStock_93955082.png

Tunnel ferroviaire

Applications

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous joindre

Vous voulez être sûr de bien commencer votre projet?

Besoin d’informations complémentaires? Nous serions ravis de rester en contact avec vous.

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous?

Utilisez notre localisateur mondial de bureaux de vente pour trouver rapidement interlocuteur commercial nVent SCHROFF près de chez vous.